Опубликуйте свои продукты
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Группа продукцииKNX range
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)125
  • Глубина (мм)33
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (кг)0.32
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое

Доступно в регионах:

Европа
Германия