Опубликуйте свои продукты
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With planar compensation: +/- 30°. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity selectable in 3 steps. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. All functions controlled by microprocessor. Always-On (4 hours) and Presencesimulation can be activated via IR-remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Группа продукцииKNX range
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)97
  • Ширина (мм)97
  • Глубина (мм)159
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (кг)0.32
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое

Доступно в регионах:

Европа
Германия