Опубликуйте свои продукты
RPP 250
ABB

RPP 250

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
ABB’s configurable Remote Power Panel (RPP) helps to meet the demands of power-intensive applications, delivering unsurpassed power monitoring and distribution with up to 256 poles in a safe, reliable, space-saving footprint. The RPP is the ideal solution for data center engineers, saving the time for planning and drawing of the RPP. The configurable RPP can ensure continuous power to critical applications and help panel builders to reduce the certification costs dramatically.
Cпецификация
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRPP-250
  • Тип продукцииRemote Power Panel (RPP)
  • Группа продукцииPower Distribution
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems