Опубликуйте свои продукты
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииRoom Controller Series
  • Группа продукцииMultifunction Room Automation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Описание Uniclass 2015Electrical system installing
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Наименование OmniClassElectrical Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступно в регионах:

Европа