Опубликуйте свои продукты
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

The TwinLine N 44 cabinet system marks the entry into the world of the TwinLine cabinet range. Optimized for flexible use as an energy distribution up to protection class IP44 as well as in double insulated or earthed versions available. The cabinets are prepared for the internal configuration with CombiLine N modules assembled on EDF mounting frame. The accessories are identical to the parts for the TwinLine N 55 range. This simplifies the planning and storage. TwinLine N 44 is available as a floor-standing cabinet in up to 5 panel widths
Cпецификация
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTwinLine-N-44
  • Тип продукцииTwinLine N 44
  • Группа продукцииDistribution Enclosure
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems