Опубликуйте свои продукты
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - maximum 30 pages - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timers - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 RTC object Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVisualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииVisualization display
  • Группа продукцииVisualization display
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)246
  • Глубина (мм)25
Связанные
  • Основной материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls

Доступно в регионах:

Европа
Германия

Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)