Опубликуйте свои продукты
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

Cпецификация
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWeather-Sensor
  • Тип продукцииMetrological and Physical Sensors
  • Группа продукцииStandard Inputs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)109
  • Ширина (мм)121
  • Глубина (мм)227
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201434 43 23.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Weather Observation Equipment
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15
  • Наименование OmniClassWeather Rated Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID3060
  • Заголовок CSI UniFormat IIControls and Instrumentation