Опубликуйте свои продукты
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Cпецификация
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWelcome-IP-Mini-1button
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-06-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Номер OmniClass23-37 27 15 13
    • Наименование OmniClassAudio Visual Intercoms