Опубликуйте свои продукты
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаabb-ach550
  • Тип продукцииVariable Frequency Controllers
  • Группа продукцииLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-11-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Pr_75_51_52_01
  • Описание Uniclass 2015Alternating current (a.c.) drives
  • Код CSI MasterFormat 201426 29 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Enclosed Controllers
  • Номер OmniClass23-35 15 11
  • Наименование OmniClassAlternating Current (AC) Motors
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка