Опубликуйте свои продукты
Cergo B4-New
ABB

Cergo B4-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Cпецификация
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаABB-CRS-Cergo-B4-New
  • Тип продукцииOperator desks
  • Группа продукцииWorkstation Control Room
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-06-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы