Опубликуйте свои продукты
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBasicLINE_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Группа продукцииKNX range
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)76
  • Глубина (мм)118
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (кг)0.34
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое