Опубликуйте свои продукты
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Группа продукцииKNX range
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)102
  • Ширина (мм)125
  • Глубина (мм)55
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (кг)0.167
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое