Опубликуйте свои продукты
Circuit breaker enclosure XT5ENCL600J,XT5ENCL600CS
ABB

Circuit breaker enclosure XT5ENCL600J,XT5ENCL600CS

The new ABB enclosed circuit breakers come with expertise built in. They contain all of ABB’s high performance breaker technology, all housed in a convenient enclosure. That makes it easier to satisfy customer demands, from project specification right through to project delivery. The SACE Tmax XT and SACE FORMULA A2 enclosed circuit breakers are suitable for a wide range of applications and locations. They’re 100% UL certified and are available in configurations ranging from 15 to 1200A. And with ABB’s user-friendly empower software tool, ordering and configuration are simple. The new SACE Tmax XT and SACE FORMULA A2 enclosed circuit breakers. Expertise enclosed, for your convenience.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCircuitbreakerenclosure-XT5ENCL600J-XT5ENCL600CS
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-02-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНMolded case circuit breakers
  • Код ССКПУ ООН39121616
  • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_75
  • Описание Uniclass 2015Safety limit switches
  • Номер OmniClass23-35 29 17
  • Наименование OmniClassMolded Case Circuit Breakers