Опубликуйте свои продукты
Switch 1gang 2way Alter-Vega-Negro-Mate
ABB

Switch 1gang 2way Alter-Vega-Negro-Mate

Switch 1gang 2way
Cпецификация

  • Alter Vega brings originality and tactile sensation through its ergonomic key, blending innovative design with functional features. This is a a black rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Alter-Vega-Negro-Mate_Switch-1gang-2way
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (21)