Опубликуйте свои продукты
Push button insert 1gang NO Vega-Blanco-Mate
ABB

Push button insert 1gang NO Vega-Blanco-Mate

Push button insert 1gang NO
Cпецификация

  • Vega is part of Niessen’s most complete and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_Push-button-insert-1gang-NO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (29)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)