Опубликуйте свои продукты
SCHUKO Socket with USB Charger Vega-Blanco-Mate
ABB

SCHUKO Socket with USB Charger Vega-Blanco-Mate

SCHUKO Socket with USB Charger
Cпецификация

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white cover plate Schuko + USB A+ C which is in charge of protecting all the circuits that distribute power in the home, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_SCHUKO-Socket-with-USB-Charger
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
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
Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (29)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)