Опубликуйте свои продукты
Telephone RJ12 Vega-Blanco-Mate
ABB

Telephone RJ12 Vega-Blanco-Mate

Telephone RJ12
Cпецификация

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white cover plate which is in charge of protecting all the circuits that distribute power in the home. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_Telephone-RJ12
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (21)