Опубликуйте свои продукты
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
Gemini switchboards are made through co-injection, technology and ABB is the first manufacturer to use it as a molding technique. This process obtains a compact external hard covering and an expanded internal soft core, guaranteeing the highest level of mechanical protection against impacts (IK10) without the need to add hardening substances (fiber glass). Gemini keeps its mechanical characteristics in the long term.
Cпецификация
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGemini-IP-66-Switchboard
  • Тип продукцииSwitchboard
  • Группа продукцииDistribution Enclosure
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems