Опубликуйте свои продукты
Protecta Plus MCB Distribution Board-Type2
ABB

Protecta Plus MCB Distribution Board-Type2

4.2 из 5 звезд4.2(16 отзывы)
Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.
Cпецификация
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProtecta-Plus-MCB-Distribution-Board-Type2
  • Тип продукцииProtecta
  • Группа продукцииDistribution Enclosure
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems