Опубликуйте свои продукты
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

Cпецификация
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRoom-Controller
  • Тип продукцииRoom Controller Series
  • Группа продукцииMultifunction Room Automation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)316
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Описание Uniclass 2015Electrical system installing
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Наименование OmniClassElectrical Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Похожие продукты