Опубликуйте свои продукты
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
  • Wall mountable 4 pole single bypass ATS with S3 40A
  • I-O-II –operation with stable OFF positionbetween positions I and II
  • HMI can be mounted on the door upon request, please add -H to part number (e.g. OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Easy to install, optimum Interface, reduced risk of operator injury, energy efficient, continious operation, space saving, I-O-II ȓoperation with stable OFF position between positions I and II.
Cпецификация
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinglebypass-ats-630a
  • Дата публикации2022-09-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1600
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)600
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
  • Описание Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)