Опубликуйте свои продукты
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
Cпецификация
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT2425_CEM_Niessen
  • Тип продукцииCEM
  • Группа продукцииElectrical connectivity and multimedia
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)84
  • Ширина (мм)384.7
  • Глубина (мм)54
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.595
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCВыпускное отверстие
  • Код ETIMEC002759
  • Название ETIMDesk connecting unit
  • Номер OmniClass23-35 27 00
  • Наименование OmniClassElectrical Terminals