Опубликуйте свои продукты
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Cпецификация
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT2454_22_CEM_Niessen
    • Тип продукцииCEM
    • Группа продукцииElectrical connectivity and multimedia
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)396
    • Глубина (мм)54
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)0.71
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC002759
    • Название ETIMDesk connecting unit
    • Номер OmniClass23-35 27 00
    • Наименование OmniClassElectrical Terminals

    Похожие продукты