Опубликуйте свои продукты
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Cпецификация
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTime-Switcher-FAD-A11
  • Тип продукцииTime Switcher
  • Группа продукцииTime Switches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Датчики
  • Классификация IFCЭлектрический отсчет времени
  • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_89
  • Описание Uniclass 2015Time switches
  • Код CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Номер OmniClass23-35 37 37
  • Наименование OmniClassTime Switches
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (29)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)