Опубликуйте свои продукты
Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68-HP Steel City ® Floor Boxes

Features
  • 6" diameter round non-metallic floor box, the largest in the industry
  • Large inline hubs for power and data wiring, 1" for power, 1-1/2" for data.
  • No wasted time leveling the box before the concrete is poured, simply cut the box at the appropriate height after the pour.
  • No gluing, stainless steel retention barbs secure the mounting frame to the box.
  • Round design, no need to align the box with walls during installation
  • Accepts standard devices from any manufacturer, including duplex, GFCI, locking, hospital grade or isolated ground receptacles
  • Accommodates a wide variety of multi-media devices through the use of rectangular adapters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtnb-68-hp
  • Тип продукцииUnderfloor Wireways
  • Группа продукции68-HP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)