Опубликуйте свои продукты
Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes

Description:
Stamped Steel Floor Box that provides flush service for power or communications / data and can be used in carpet or tile applications. Maximum capacity-60 cu.in.

Features
  • Concrete tight, fully adjustable with electrogalvanized body and hardware.
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to meet finished floor.
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingree of concrete during pour 1/2", 3/4" and 1" knockouts-all bottom knockouts are accessable.

Application
  • Ideal for the modern office with workstations that have power, communications and data equipment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtnb-68d
  • Тип продукцииUnderfloor Wireways
  • Группа продукции68D
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)