Опубликуйте свои продукты
Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E971FB Carlon ® Floor Boxes

Features
  • Three way versatility for power, data, and communications.
  • Y-connector (E972Y) allows you to feed parallel runs of 3/4" conduit or to feed in/out from the same side for increased wiring flexibility and faster installation.
  • PVC molded ports and reducer plugs included.
  • Accepts 1/2", 3/4" and 1" conduit, tubing or raceway.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.
  • Allows for various thickness of concrete pours.

Application
  • Concrete tight and suitable for any on grade/below grade application; concrete or wood floor construction approved.
  • For tile and carpet applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtnb-e971fb
  • Тип продукцииUnderfloor Wireways
  • Группа продукцииE971FB
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка