Опубликуйте свои продукты
TwinLine N 55 Earthed
ABB

TwinLine N 55 Earthed

With the TwinLine system, ABB has set another milestone in the field of modern power distribution. TwinLine N 55 has been tested according to IEC 61439 and DIN EN 61439 Parts 1, 2 and 3. The TwinLine N 55 system is a fully comprehensive product range, available in both protection classes and three cabinet depths (Depth of 225/275/350 mm) and all with the high IP55 degree of protection. Continuity is the guiding principle for these wall-mounting and floor-standing cabinets for distribution board assembly – from their high degree of protection, to their ease of installation, to a portfolio which can fulfil all requirements in the field.
Cпецификация
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTwinLine-N-55-Earthed
  • Тип продукцииTwinLine N 55
  • Группа продукцииDistribution Enclosures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (21)