Опубликуйте свои продукты
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
    ABCD International

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

    The ID2 frameless double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments. 

    Cпецификация
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаID2
    • Тип продукцииInternal partitions
    • Группа продукцииRemovable partitions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3300
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Описание Uniclass 2015Assembling
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13
    • Наименование OmniClassDemountable Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка