Опубликуйте свои продукты
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
    ABI Interiors

    Elysian Assembly Taps

    Elegant and versatile, the Elysian Assembly Taps feature a refined circular design crafted from solid brass, with a subtle handle that provides smooth and intuitive control of water temperature and pressure. Thoughtfully designed to pair seamlessly with both bench-mounted and wall-mounted spouts, the tap handles align perfectly with our Elysian spout diameter, creating a cohesive, balanced aesthetic. Available in eight distinctive finishes, the Elysian Assembly Taps are designed to suit a variety of interior styles. Features: – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use – No visible screws – Includes trimmable spindle’s to accommodate a wider range of
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-assembly-taps
    • Тип продукцииAssembly Taps
    • Группа продукцииElysian
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.76
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 17 11
    • Наименование OmniClassSink Disc Faucets