Опубликуйте свои продукты
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    The Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control to enhance the functionality of your bathroom space. Its minimalist, bench-mounted style makes for a seamless and visually appealing look.

    Enabling superb versatility, the mixer uses innovative ceramic cartridge technology to allow for smooth water flow control.

    Our Infiniti Technology allows the flexibility and convenience to have your handles swapped out after installation of the rough-in without damaging waterproofing or tiling, should you change your mind on the style of finish of your tapware.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)118
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 15 11
    • Наименование OmniClassSink Cartridge Faucets