Опубликуйте свои продукты
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
    ABI Interiors

    Elysian Pot Filler

    3.5 из 5 звезд3.5(11 отзывы)

    Sometimes you need a smart solution to an everyday task. With instant accessibility in mind, this wall-mounted extendable arm with a quarter turn ceramic cartridge makes the prospect of filling your pots and pans in the kitchen so much simpler.

    Made from solid brass for peace-of-mind durability, the Pot Filler is also easily foldable. Its functionality will make a positive impression in the kitchen.

    Features:

    – Solid Brass Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Foldable and compact
    – Large Reach (573mm from wall)

    Dimensions:

    – Reach (from wall): 573mm
    – Overall Length: 622mm (extended); 350mm (compacted)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-pot-filler
    • Тип продукцииTapware
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)147.5
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)622
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 15 11
    • Наименование OmniClassSink Cartridge Faucets