Опубликуйте свои продукты
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
    ABI Interiors

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    The Kingsley Basin Bridge Mixer Tap instantly elevates any bathroom with its sleek shaped spout and elegant details. Made from solid brass, it promises lasting durability and has an easy-to-use swivel function. Its assembly-handled controls and above-bench coloured breech add a refined touch.

    Designed with ¼ turn forward spindles for precise water control, this premium tap perfectly complements the sophisticated style of the Kingsley Provincial range, blending timeless elegance with practical performance.

    Features:
    – Easy-to-clean solid brass construction.
    – ¼ turn handles for smooth and precise water control.
    – Easy-to-use swivel spout.

    Dimensions:
    – Height: 165mm
    – Length: 337mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииKingsley
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)252
    • Ширина (мм)337
    • Глубина (мм)119
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)3.59
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 15 11
    • Наименование OmniClassSink Cartridge Faucets