Опубликуйте свои продукты
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
    ABI Interiors

    Seba Single Sink 550mm

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel kitchen sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Kitchen Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction ( 1.2mm thick )
    – 10mm Radius welded corners for ease of clean
    – WaterSense acoustic cushions
    – Custom folded drainage channels
    – Includes 1x sink waste; 1x sink protector rack; 1x under-bench mounting clips

    Dimensions:

    – Length: 550mm
    – Width: 450mm
    – Depth: 200mm

     

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаseba-single-sink-550mm
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииSeba
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks