Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Rover H575

Уникальная ссылка: 11205000
Брэнд: Abstracta
Тип продукции: Storage
Группа продукции: Rover
Ширина (мм): 724
Высота (мм): 575
Глубина (мм): 433
Дата публикации: 2017-08-18
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
Rover is a collection of mobile storage units which address individual and collective storage needs in the mobile workplace. Available in four sizes. The product is designed to store everything from standard-sized binders, paper and personal items, to laptops and projectors. The taller units can be used as catering carts or projector carts as the top is inset into the wrap-around handle, so that objects cannot slide off when being moved. All units can feature locking wheels and locking aluminium tambour doors which provide full access from all sides. Depending on the configuration. Rover is also available with one or two shelves.
Rover is made from white lacquered MDF board RAL 9016. Design: Andrea Ruggiero.


Основной материал: MDF board
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Мебель - Стеллажи и элементы для хранения
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56