Опубликуйте свои продукты
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 из 5 звезд3.3(6 отзывы)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка19053000
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииScala
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНAbsorption filters
    • Код ССКПУ ООН40161509
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Номер OmniClass23-27 65 00
    • Наименование OmniClassEquipment Acoustic Insulation
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка