Опубликуйте свои продукты
Airflake XL, blade open
Airflake XL, blade open
    Abstracta

    Airflake XL, blade open

    A modular system based on a hexagon in a variety of colours that can be combined freely to create a hanging partition. Airflake XL diffuses unpleasant sound reflections, making it ideal for rooms with large, open areas. Airflake XL is made from moulded fibre felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a straight or curved white or silver anodised aluminium rail, wires or false ceilings.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка19211000
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииAirflake
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    Похожие продукты