Опубликуйте свои продукты
Softline 50 floor screen w 1000
Softline 50 floor screen w 1000
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 1000

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSoftline_50_w1000
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииSoftline
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка