Опубликуйте свои продукты
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
    Abstracta

    Akunok oval table

    The new acoustic furniture concept Akunok by Abstracta and designer Maja Ganszyniec ambitiously tackles two of the biggest challenges facing many of today’s workplaces. The first is to create better soundscapes that promote well-being and job satisfaction. The second is to offer employees secluded, quiet smaller areas where they can focus on their work in comfort, either alone or in small groups.

    Cпецификация
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAkunok-oval-table
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииAkunok
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)628
    • Глубина (мм)620
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Номер OmniClass23-21 25 11
    • Наименование OmniClassGroup Seating

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка