Опубликуйте свои продукты
Lily
Abstracta

Lily

3.9 из 5 звезд3.9(17 отзывы)

The Lily soundabsorbing lamp represents a whole new perspective on acoustic products. Its noise-dampening feature – the moulded felt from which it is made – has been so thoroughly integrated that you don’t even notice it.
Lily got its name from its early prototypes, which resembled water lily leaves. Since then, its shape has been simplified and made more open to interpretation. Still present, however, is the sense that the lamp is floating in the air, imbuing the room with a splendid stillness.

Cпецификация
  • Lily

    900 x 61 mm
    1200 x 61 mm

    Lighting information

    230V input
    Around 10W 900-1100lm output, dimmable
    CR180/2700K
    Around 110 °

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlily
  • Тип продукцииMeeting
  • Группа продукцииLily
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCЛампа
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка