Опубликуйте свои продукты
Softline Mobile table screen
Abstracta

Softline Mobile table screen

Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsoftline-mobile-table-screen
  • Тип продукцииAcoustic
  • Группа продукцииSoftline
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка