Опубликуйте свои продукты
Zen Pod Advanced XL
Abstracta

Zen Pod Advanced XL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZen-Pod-Advanced-XL
  • Тип продукцииAcoustic
  • Группа продукцииZen Pod
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2320
  • Ширина (мм)3410
  • Глубина (мм)2310
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисная кабина
  • Классификация IFCМебель
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-19 31 21 11
  • Наименование OmniClassPlant Office Shelters and Booths

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка