Опубликуйте свои продукты
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
    AC-Guard

    AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet

    • Metal sheets provide added layer of protection, keeping thieves and any flying objects from reaching condenser.
    • Installs easily for added peace of mind.
    • Powder-coated.
    • Has a pleasing appearance.
    • Brand: AC Guard.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: AC-EML
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 42 x 40 x 0.2 inches
      Item model number: AC-EML
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: EXPANDED METAL 3/PAK LARGE (36"X40")

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAC-Guard-AC-EML-Large-36in-x-40in-Expanded-Metal-Sheet
    • Тип продукцииAC Security Cage
    • Группа продукцииMetal Sheet
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНLocks and security hardware and accessories
    • Код ССКПУ ООН461715
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-33 39 00
    • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment