Опубликуйте свои продукты
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Cпецификация
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаACHrooftile
    • Тип продукцииSandwich panel
    • Группа продукцииRoof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)1065
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)5.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Африка Южная Америка Северная Америка Европа Азия