SOUND SILENCER™ Acoustical Ceiling Tiles
Functional, Cleanable, Fiber Free.
Sound Silencer ceiling tiles are one of the only truly fiber free ceiling tiles that are ideal for food prep, dining or high humidity environments like natatoriums, swimming pools or even exterior structures. The core material is a Porous Expanded Polypropylene (P.E.P.P.) board that is truly unique. These tiles are extremely light weight and drop easily into standard grid. They are Class A fire rated, generally in stock and are affordable and easy to ship to the site without damage.
Product Features:
Thicknesses: 1" and 2"
Colors: White and Charcoal
Sizes: 23 3/4" x 23 3/4" or 23 3/4" x 47 3/4"
Common Applications: Gymnasiums, Auditoriums, Classrooms, Swimming Pools, Ice Arenas, Clean Rooms, Food Processing Plants, Food Prep Areas, Cafeterias & Restaurants, Manufacturing Plants, Car Washes, Rooftop and Machine Enclosures, Gun Ranges, Dog Kennels, Locker Rooms
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |