Опубликуйте свои продукты
Cotton Soundwave Eggcrate Acoustical Panel
Acoustical Surfaces, Inc.

Cotton Soundwave Eggcrate Acoustical Panel

ECHO ELIMINATOR™
Cotton Soundwave Eggcrate Acoustical Panel

ASI is proud to introduce the markets first recycled cotton, high acoustical performance studio wall panel. The soundwave panel is made from 85% recycled cotton and is 100% recyclable.

Product Features:
  • Recycled cotton (green acoustical material)
  • Class A - nonflammable (Per ASTM E-84)
  • Lightweight
  • Easy to install (adhesively applied)
  • Impact resistant
  • Durable
  • Low cost
  • Fiberglass Free
  • No Formaldehyde - No VOC'S
  • Hi-performance acoustical absorption
  • Proudly Made in the USA
  • LEED™ Eligible

APPLICATIONS: Recycled Cotton Soundwave panels are ideally suited to Studios, school gymnasiums, cafeterias, classrooms, churches, multi-purpose rooms, community centers and more.
SIZE: 2' X 4'
THICKNESS: 2""
COLOR: Graphite, Burgundy

Please note: Since these panels have a male/female pattern (convolute), each panel is slightly different on it's edge pattern. Panels will not line up to make one large uniform pattern.

Although we take extensive precautions and purge the lines between colors, due to the manufacturing process color inconsistencies including dye lot variations, flecks, specks, and other slight surface blemishes are unavoidable. Please call for details.

All sizes are nominal and are subject to manufacturing tolerances that may vary + or – 1/8”. Exact fitting may require on site adjustment by the purchaser. Exact size and other unavoidable variables such as dye lot color variances, lighting conditions, pattern matching, directional materials, expansion and contraction due to environmental conditions. Project with exacted visual requirements and expectation must be identified for our special attention prior to ordering.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаacoustical-surfaces-eggcrate
  • Тип продукцииSlab and Board Sound Isolation Insulation
  • Группа продукцииECHO ELIMINATOR™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCПотолок
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
  • Описание Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Номер OmniClass23-15 13 21 35
  • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Treatment
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка