Silk Metal™ Micro-Perforated Acoustic Panels
Architectural Ceilings & Walls with High-Performance Sound Absorption
Silk Metal™ is a premium line of micro-perforated aluminum ceiling and wall panels designed to deliver both elegant aesthetics and exceptional acoustical performance. Featuring a smooth, fabric-like finish and a high NRC rating of 0.80 (no acoustical liner required), these panels are engineered to reduce echo, control sound reflections, and manage electromagnetic and heat interference.
Unlike traditional perforated metal panels, Silk Metal™ uses a patented angled micro-perforation process, optimizing sound absorption and allowing for enhanced AEMIC (Acoustical & Electromagnetic Interference Control) capabilities.
Key Features
Applications
Ideal for acoustically and visually sensitive spaces:
Restaurants · Offices · Conference Rooms · Theaters · Studios · Airports · Hospitals · Classrooms · Hotels · Retail Spaces · Lobbies · Nightclubs · Pools · Museums · Transit Hubs
Specifications
Tegular Tiles: 23-3/4" x 23-3/4" (1/2" or 5/8" thickness)
Flat Panels: Up to 50" x 118"
Hanging Baffles: 4" x 20" x 48"
System Configurations
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |