BBC-EXT-R-2 Exterior Sound Barrier/Absorber Blankets
High-Performance Outdoor Acoustical Panels
The BBC-EXT-R-2 exterior-grade sound blanket is a rugged, dual-function acoustical curtain/blanket that combines a dense noise barrier with a sound-absorbing quilted fiberglass layer—delivering both high sound transmission loss as well as extremely effective reverberation control in a single, durable product.
Designed specifically for demanding outdoor environments, these blankets feature a UV-resistant vinyl-coated polyester (VCP) facing quilted over a nominal 2" thick fiberglass absorber. The absorptive blanket is stitched a 1 lb. p.s.f. scrim-reinforced vinyl noise barrier for outstanding sound transmission reduction. Other product combinations include a 1" thick fiberglass absorber or a 2 lb. p.s.f. vinyl barrier.
Key Specifications:
Available Colors:
Features:
Applications:
Ideal for outdoor or high-abuse environments where both sound absorption and blocking are critical
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |