Quilted Soundproofing Curtains – Absorptive & Noise Barrier Panels
For Acoustic Control in Challenging Environments
Our quilted soundproofing curtains combine high-performance sound absorption with effective noise blocking in a flexible, modular design. These custom-fabricated acoustic curtains integrate either a 1 lb. or 2 lb. per square foot, dense mass-loaded vinyl core with a durable quilted absorptive facing on both sides, offering both noise reduction and containment in a single solution.
Ideal for industrial, commercial, and even residential applications, these curtains are frequently used to enclose machinery, isolate noisy workspaces, or create movable sound barriers. Designed to perform in demanding environments, they are water and chemical resistant and easy to install, remove, or reconfigure as needed.
Key Features:
Whether you’re designing a mobile acoustic barrier, an enclosure for noisy equipment, or a flexible sound partition, these quilted soundproofing curtains deliver cost-effective, reliable acoustic control in virtually any environment.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |