Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

BASE SLATE Shower Tray 1000x800mm

Уникальная ссылка: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Брэнд: Acquabella
Тип продукции: Base
Группа продукции: Shower Trays
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 26
Дата публикации: 2019-04-10
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Основной материал: Polyurethane
Вспомогательный материал: Polyurethane
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 32.5

Категория BIMobject: Сантехника - Поддон душевой
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L72143
Uniclass 1.4 Описание: Shower trays
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Описание: Shower Trays
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Описание: Shower trays
NBS Reference Код: 35-06-84
NBS Reference Описание: Shower Trays
Номер OmniClass: 23-31 15 11
Наименование OmniClass: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Название Значение
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material polyurethane

BIMobject®